この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/mpf_pressfassung/mpf_mpf_3.prj},{NB=7000035700},{BZ=7000035700},{VK=HF-FER-DN25-DBS-TUV},{BZLARGA=S8000350000025},{VKLARGA=MPF 3 4SH-R13-R15 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DN2=1”},{DN=25.000},{A=47.000},{B=75.000},{H=4SH-R13-R15},{G=301.000},{L1=68.800},{L2=70.800},{W1=42.000},{W2=38.800},{W3=30.000},{AU1=0.500},{R=2.000},{VERS=1.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5