この製品は 2024/03/15より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
{voss/3_larga/dkso_dichtkegel_sonstige/dkos_orfs_90.prj},{NB=7000293300},{BZ=7000293300},{DN=12.000},{CH=30.000},{L=72.500},{C=9.500},{H=41.000},{M=43.000},{G=142.000},{FX=25.400},{L1=1.423},{L2=13.500},{L3=22.000},{L4=2.000},{L5=12.500},{L6=6.000},{L7=12.000},{L8=39.800},{L9=35.800},{L10=32.000},{L11=7.500},{L12=0.000},{W1=26.000},{W2=29.000},{W3=23.400},{W4=23.700},{W5=21.000},{W6=21.200},{W7=14.000},{W8=17.000},{W9=13.500},{W10=17.000},{OS=21.000},{K1=30.000},{K2=4.953},{K3=49.953},{A1=1.000},{A2=0.000},{KA2=45.000},{A3=0.250},{A4=0.299},{R1=0.250},{R2=0.400},{R3=0.400},{R4=0.250},{R5=1.000},{R6=0.500},{R7=0.000},{AU1=1.500},{AU2=0.300},{DL=1.000},{DW1=23.000},{DW2=0.500},{VERS=3.000},{VERSS=1.000},{VK=HF/90-SWE-16-DN12}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15