{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/winkel_einschr_npt.prj},{NB=0717002000},{BZ=0717002000},{VK=24-SDE-LL4-N1/8T-P},{REIHE1=LL 4},{PN=PN 100},{GEWD2=1/8 NPT},{BOHRD=3.000},{KBOHRUNG=3.000},{LG=17.000},{LG2=15.0},{L2=11.0},{SW2=11},{I=6.7},{AM=15},{INFO=Katalog},{INFOPATH=winkel_einschr_npt},{KONUSD=4.00},{KONUST=4.000},{KONUSAD=5.000},{KGEW=M8x1},{I1=6.000},{F1=2.500},{GEWAUS=9.900},{GEWABD=9.900},{H=0.000},{L3=11.5},{L1=21},{SW3=10},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{CTRL=1},{R=3.0},{X=5.0},{Y=7.8},{DT=2},{ROHRAD=4.0},{KDM=0.36351},{D2=0.4050},{LL=2},{V=1},{V2=0.3},{V3=1}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 51