{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_iso6149_l.prj},{NB=0146012009},{BZ=0146012009},{VK=24-SDSC-L6-M14F-ES4},{REIHE1=L 6},{ROHRAD=6.0},{RHR=-},{GEWD2=M 14 x 1,5},{P=1.5},{D2=14.0},{PN=PN 500},{EINBD=18.800},{KBOHRUNG=4.000},{LG=28.0},{L2=10.0},{SW1=19},{I=11.0},{AM=35},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_iso6149_l},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M12x1,5},{NDMKONUS=12.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{EINF1=3.000},{A2=2.500},{ORING=11,3x2,2},{ORINGD=2.200},{L1=24.5},{SW3=14},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{V=1}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 140