{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mz_forme_l.prj},{NB=0184462007},{BZ=0184462007},{VK=24-SDSC-L28-M33E},{REIHE1=L 28},{REIHEL=-},{PN=PN 250},{GEWD2=M 33 x 2},{D2=33.000},{EINBD=39.900},{KBOHRUNG=23.000},{LG=43.0},{L2=17.5},{SW1=41},{I=18},{INFO=Katalog},{VERS=2},{KONUSD=28.000},{KONUST=7.5},{KONUSAD=30.3},{KGEW=M36x2},{I1=14.000},{F1=4.000},{SW3=41},{H=21.0},{NDMKONUS=36.0},{KDMKONUS=34.160},{PKONUS=2.0},{D3H=14.5},{D3H1=11.5},{D1=28.000},{L11=0.000},{BOD=27.300},{D33=21.0},{D4=24.300},{KBH=10.000},{X=1.500},{D3=36.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=27.900},{RD1=2.000},{RD=0.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=36.000},{L1=34.0},{P=2.000},{VER=2.000},{ROHRAD=28.000},{AM=230},{CTRL=1.000},{INFOPATH=gerade_einschr_mz_forme_l}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 210