{voss/40_voss_lok40/15_reduzierstutzen.prj},{NB=7005711200},{BZ=7005711200},{VK=40-SWS-14-12-SST},{D1=14},{D2=12},{DY=10.0},{LG=35.0},{BL=29.4},{D4=17.1},{L3=11.0},{D6=12.48},{L4=3.1},{L5=0.85},{GEWR=17.1},{F1=2.6},{RAL=3.1},{DX=11.5},{BT=15.0},{L2=26.3},{SW1=22},{SW3=25},{D3=3/4-20 UNEF},{D3A=19.050},{BD2=14.48},{BD3=18.2},{BD4=21.7},{BD5=13},{BL2=6.1},{BL3=11.4},{ND3=7/8-20 UNEF},{ND3A=22.2250},{ND2=22.6},{ND4=24.7},{ND5=18.4},{ND6=24.7},{NL2=16.5},{NL3=5.1},{NGEWL=8.9},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung},{L1=25}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9