{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/dreh_verschr_rz.prj},{NB=0176851081},{BZ=0176851081},{VK=24-RCE-S25-G1B-C10},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 25},{ROHRAD=25.000},{PB=PB 250},{GEWD2=G 1 A},{NDM=33.249},{L1=53.0},{L2=29.0},{L3=42.5},{L4=72.0},{SW1=41},{SW2=46},{SW3=46},{I=18},{AM=500},{KONUSD=25.000},{KONUST=12.000},{KONUSAD=27.900},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{I1=18.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=20.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{SW1H=14.000},{BOHRD=20.000},{EINBD=39.000},{DK=36.800},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{STH=46.000},{HL1=55.000},{HD=35.000},{LRD=44.000},{LRH=2.500},{SRD=40.000},{SRH=1.500}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 32