{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/rs_verstaerkungshuelsen.prj},{NB=1020196000},{BZ=1020196000},{VK=24-RS-31-SST},{ADXW=35 x 2},{D=31.0},{D4=28.0},{L=26.5},{RAENDEL=DIN 82-RAA 0,8},{T=0.8},{INFO=Katalog},{PPAGE=213}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 77