{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/winkel_einschr_rk_s.prj},{NB=0716502000},{BZ=0716502000},{VK=24-SDE-S6-R1/4T-P},{REIHE1=S 6},{PN=PB 630},{GEWD2=R 1/4},{BOHRD=4.000},{KBOHRUNG=4.000},{LG=26.000},{LG2=23.0},{L2=16.0},{SW2=14},{I=9.3},{INFO=Katalog},{INFOPATH=winkel_einschr_rk_s},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{I1=9.000},{F1=3.000},{GEWAUS=12.000},{GEWABD=15.000},{H=0.000},{L3=18.0},{L1=31},{SW3=17},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{ROHRAD=6.000},{KDM=11.445},{D2=13.1570},{CTRL=1},{R=4.0},{X=5.0},{Y=8.0},{DT=2},{V=1},{V2=3.0},{VX=0}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 28