{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/gerade_reduzier_verschr_s.prj},{NB=0712762000},{BZ=0712762000},{VK=24-S-S16-S14},{REIHE1=S 16},{REIHE2=S 14},{PN=PN 630},{KBOHRUNG=10},{LG=38.0},{L2=21.5},{SW1=27},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_reduzier_verschr_s},{ROHRAD=16},{ROHRAD2=14},{SW3=0},{SW4=0},{KONUSD=16},{KONUST=8.5},{KONUSAD=18.3},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24},{PKONUS=1.5},{I1=14},{F1=3},{H=0.0},{CTRL=1},{KONUSD2=14},{KONUST2=8.0},{KONUSAD2=16.3},{KGEW2=M22x1,5},{NDMKONUS2=22},{PKONUS2=1.5},{I2=14},{F2=3},{H2=0.000},{BAUL3=0.0},{BAUL4=0.000},{L1=0.0},{PAGES=120}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 75