{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rk_s.prj},{NB=0704802000},{BZ=0704802000},{VK=24-SDS-S20-R3/4T},{REIHE1=S 20},{GEWD2=R 3/4},{PN=-},{PB=PB 400},{DX=16},{LG=44},{L=44.000},{SW1=32},{I=12.4},{AL=16},{INFO=Katalog},{ROHRAD=20},{KDM2=24.120},{D2=26.441},{L1=0.0},{L2=22.5},{KONUSD=20},{KONUST=10.5},{KONUSAD=22.9},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30},{KDMKONUS=28.160},{PKONUS=2.0},{I1=16},{F1=4},{H=0.0},{SW3=0},{CTRL=1.000},{PPAGE=82},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_rk_s}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 22