{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_iso6149_s.prj},{NB=0146662009},{BZ=0146662009},{VK=24-SDSC-S12-M16F-ES4},{REIHE1=S 12},{ROHRAD=12.0},{RHR=-},{GEWD2=M 16 x 1,5},{P=1.5},{D2=16.0},{PN=PN 630},{EINBD=21.800},{KBOHRUNG=7.000},{LG=35.5},{L2=15.5},{SW1=22},{I=12.5},{AM=55},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_iso6149_s},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M20x1,5},{NDMKONUS=20.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{H=17.500},{EINF1=3.000},{A2=2.500},{ORING=13,3x2,2},{ORINGD=2.200},{L1=31.5},{SW3=24},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 91