{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_npt.prj},{NB=0172892007},{BZ=0172892007},{VK=24-SWSDS-L42-N11/2T},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 42},{PN=PN 160},{GEWD2=1 1/2 NPT},{NDM=1.90000},{KDM=1.79609},{P=0.08696},{L3=92.5},{L5=52.5},{SW1=50},{SW3=60},{I=26.0},{AM=385},{PAGE=138},{D1=42.000},{RAL1=32.500},{RAL2=23.000},{LST=69.000},{KGEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{H=24.000},{BOHRD=35.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 20