{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_mz_formb.prj},{NB=0164432007},{BZ=0164432007},{VK=24-SWSDS-L35-M42B},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 35},{ROHRAD=35.000},{PN=PN 160},{PB=-},{GEWD2=M 42 x 2},{NDM=42.000},{P=2.000},{L3=77.0},{L5=42.5},{SW1=50},{SW3=50},{I=20},{AM=500},{PAGE=134},{D1=35.000},{RAL1=30.500},{RAL2=21.500},{LST=62.500},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{H=24.000},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{BOHRD=28.500},{EINBD=49.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{DK=46.400}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22