{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_unf.prj},{NB=0173152007},{BZ=0173152007},{VK=24-SWSDS-S10-U9/16-18F},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 10},{PN=PN 630},{GEWD2=9/16-18 UNF-2A},{CTRL=1.000},{NDM=0.56250},{KDM=0.49640},{P=0.05560},{L3=49.5},{L5=32.0},{SW1=19},{SW3=22},{I=10.0},{AM=35},{PAGE=139},{D1=10.000},{RAL1=21.500},{RAL2=16.000},{LST=41.500},{KGEW=M18x1,5},{D3H=11.200},{D3H1=9.500},{NDMKONUS=18.000},{PKONUS=1.500},{H=17.500},{BOHRD=6.000},{EINBD=17.700},{EINF1=2.500},{A2=2.500},{ORING=11,89x1,98},{D=11.890},{S=1.980}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 23