{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_aufsteck_dko_rz_s.prj},{NB=1165782000},{BZ=1165782000},{VK=24-SWOSDS-S16-G1/2E},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 16},{GEWD2=G 1/2 A},{D1=16.000},{PN=PN 630},{NDM=20.955},{D7=26.9},{DX=11.0},{L5=37.0},{SW1=27},{SW3=30},{I=14},{AM=150},{G=17.1},{INFO=Katalog},{PAGE=176},{KONUST=8.500},{DKOFD=14.800},{DKOAD=20.000},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{RAL1=20.900},{HDKO=21.500},{ABSTM=19.900},{GEWLM=11.000},{ORING=12x2},{S=2.000},{BOHRD=11.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=24.000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 18