{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_npt_l.prj},{NB=0706252000},{BZ=0706252000},{VK=24-SDS-L18-N1/2T},{REIHE1=L 18},{GEWD2=1/2 NPT},{PN=PN 315},{DX=14.0},{LG=38.8},{L=38.800},{SW1=27},{I=13.6},{AL=19.8},{INFO=Katalog},{ROHRAD=18},{D2=0.84000},{KDM2=0.75843},{L1=0.0},{L2=18.0},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=20.300},{KGEW=M26x1,5},{NDMKONUS=26.000},{KDMKONUS=24.160},{PKONUS=1.500},{I1=12},{F1=3.000},{H=0.000},{SW3=0},{CTRL=1.000},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_npt_l}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 49