{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rk_l.prj},{NB=0704312000},{BZ=0704312000},{VK=24-SDS-L22-R1/2T},{REIHE1=L 22},{GEWD2=R 1/2},{D2=20.955},{KDM2=18.633},{PN=-},{PB=PB 160},{DX=14.0},{LG=35.0},{L=35.000},{SW1=32},{I=10.4},{AL=14},{INFO=Katalog},{VERS=0},{ROHRAD=22},{L1=0.0},{L2=18.0},{KONUSD=22},{KONUST=7.5},{KONUSAD=24.3},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30},{KDMKONUS=28.160},{PKONUS=1.5},{I1=14},{F1=4},{KBOHRUNG=14},{H=0.0},{SW3=0},{CTRL=1.000},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_rk_l}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 52