{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_unf_l.prj},{NB=0182432009},{BZ=0182432009},{VK=24-SDSC-L8-U9/16-18F-ES4},{REIHE1=L 8},{ROHRAD=8.0},{RHR=-},{GEWD2=9/16-18 UNF-2A},{TVER=1.000},{D2=0.5625},{PN=PN 500},{EINBD=17.700},{KBOHRUNG=6.000},{LG=27.0},{L2=10.0},{SW1=19},{I=10.0},{AM=30},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_unf_l},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{EINF1=2.500},{A2=2.500},{L1=25.0},{SW3=17},{ORING=11,89x1,98},{ORINGD=1.980},{CTRL=2},{VER=1},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 162