{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_npt_s.prj},{NB=0706752000},{BZ=0706752000},{VK=24-SDS-S16-N1/2T},{REIHE1=S 16},{GEWD2=1/2 NPT},{PN=PN 400},{DX=12},{LG=43.8},{L=43.800},{SW1=27},{I=13.6},{AL=19.8},{INFO=Katalog},{ROHRAD=16.000},{D2=0.84000},{KDM2=0.75843},{L1=0.0},{L2=22.000},{SW3=0},{KONUSD=16},{KONUST=8.5},{KONUSAD=18.3},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{KDMKONUS=22.160},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{LOGO2=0.000},{INFOPATH=gerade_einschr_npt_s}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 46