{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_unf_s.prj},{NB=1182552009},{BZ=1182552009},{VK=24-SDSC-S20-U15/16-12F-ES4},{REIHE1=S 20},{ROHRAD=20.0},{RHR=-},{GEWD2=1 5/16-12 UN -2A},{TVER=2.000},{D2=1.3125},{PN=PN 420},{EINBD=38.100},{KBOHRUNG=16.000},{LG=48.0},{L2=22.5},{SW1=41},{I=15.0},{AM=270},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_einschr_unf_s},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=22.900},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{H=24.000},{EINF1=3.400},{A2=3.000},{L1=44.0},{SW3=36},{ORING=29.74x2.95},{ORINGD=2.950},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 141