{voss/1_din_sae/3_din_programm/9_schweissverschr/gerade_anschweiss_verschr.prj},{NB=0139500009},{BZ=0139500009},{VK=24-WDSC-S6-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{D1=6.000},{PN=PN 630},{D2=11},{L1=34},{L2=19.0},{SW1=14},{SW3=17},{PAGE=172},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{ASD=6.000},{ASL=7.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 103