{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/gerade_aufschr_rz_s.prj},{NB=0144752009},{BZ=0144752009},{VK=24-SC-S16-IG1/2-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 16},{RHR1=-},{D1=16.000},{PB=PB 400},{GEWD2=G 1/2},{NDM=20.955},{L1=50.0},{L2=31.5},{SW1=27},{SW3=30},{I=20.0},{PAGE=178},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=20.500},{IF1=5.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 68