{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/gerade_aufschr_rz_s.prj},{NB=0144752009},{BZ=0144752009},{VK=24-SC-S16-IG1/2-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 16},{RHR1=-},{D1=16.000},{PB=PB 400},{GEWD2=G 1/2},{NDM=20.955},{L1=50.0},{L2=31.5},{SW1=27},{SW3=30},{I=20.0},{PAGE=178},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=20.500},{IF1=5.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68