{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/tbs_verschlusskappe.prj},{NB=0793402000},{BZ=0793402000},{VK=24-TBS-L22},{REIHE=L 22},{PN=PN 160},{L2=13.5},{SW1=32},{LOGO=0.60},{KONUSD=22},{KONUST=7.5},{KONUSAD=24.3},{KGEW=M30x2},{ND=30},{KDA=27.546},{P=2.0},{I1=14},{F1=4},{KBOHRUNG=19},{L3=12.0},{INFO=Katalog}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 20