{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/rohrfl_zako3000psi.prj},{NB=0514141900},{BZ=0514141900},{VK=Z-TTO-80x3-3S3-M16-C19},{BZ1=0510141900},{BZ2=0036489900},{BZ3=0036491900},{BZ4=0510611900},{ORING=0906859900},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=80 x 3},{D1=80.000},{S=3.000},{FG=3\"},{D2=100},{D3=71.0},{L2=129.0},{L3=29.0},{ZS=M 16 x 110},{A=135},{B=131},{AM=295},{S1=61.9},{S2=106.4},{PAGE=236},{FLH=40.000},{FLIH1=28.000},{FLIH2=8.000},{ID=82.500},{BKD=88.000},{RFL1=66.000},{RFL2=14.000},{FLW=26.000},{KRH=71.000},{KRH2=68.000},{BOHRD=17.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=83.400},{ORNDA=91.800},{ORINGFL=85,3x3,5},{L31=16.000},{L32=13.000},{M=M 16},{SNDM=16.000},{SL=110.000},{K=16.000},{DK=24.000},{SW=14.000},{T=8.000},{STL=44.000},{V=1.500},{SKDM=13.546},{CTRL=1.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 44