{voss/40_voss_lok40/18_verschlussschraube.prj},{NB=7000941800},{BZ=7000941800},{VK=40-TBS-14-SST},{D1=14},{L2=13.8},{SW1=24},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{D4=20.3},{D5=23.7},{L3=11.0},{LG=17.0},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{BD=11.5},{BT=10.0},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung},{I=14},{DF=18.3},{DA=25.8},{A1=3.15},{GEWA1=18.3},{GEWA2=21.15}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 10